??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
GTW100ZB Verbundenes Heim Hub
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
GTW100ZB
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID05
Breite
92.00 mm
SA700ID06
Tiefe
37.20 mm
SA700ID07
Höhe
92.30 mm
SA700ID08
Masse (Netto)
0.2235 kg
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55772-T109
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55772-T109
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55772-T109
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625018740
SA810ID10
Beschreibungstext
GTW100ZB Verbundenes Heim Hub
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210426
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010927
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumthermostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.CONTROLPANEL
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 25 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_17
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten