??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio zincato
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH
mm
G
g
OZ
oz
DN
8 mm
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
12 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
174 psi
CONF1
Conformità
ISO 4414
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione