GWS 4-M5-S M3MB0
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
Picosol 3MA/B・M3MA/B
集成阀部件构成 M3MB0
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3mb0/gws4_m5_s.prj},{NB=GWS 4-M5-S_M3MB0},{MN=GWS 4-M5-S},{BORE=4.0},{M=M5 x 0.8},{NDM=5.000},{P=0.800},{K=7.9},{L=17.9},{A=3.4},{B=12.9},{HH=2.0},{ESA=2.7},{INFOTEXT=Product Info},{VERS=1},{VER=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
機種型號
GWS 4-M5-S
BORE
適用軟管O.D.Ø
4.0
mm
M
M5 x 0.8
NDM
5.000
mm
P
0.800
mm
K
7.9
mm
L
17.9
mm
A
3.4
mm
B
12.9
mm
HH
六角孔徑
2.0
mm
ESA
有效剖面積
2.7
mm^2
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews