??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MN
機種型番
GWS 4-M5-S
BORE
適用チューブO.D.Ø
4.0 mm
M
M5 x 0.8
NDM
5.000 mm
P
0.800 mm
K
7.9 mm
L
17.9 mm
A
3.4 mm
B
12.9 mm
HH
六角穴径
2.0 mm
ESA
有効断面積
2.7 mm^2
INFOTEXT
製品情報
製品情報
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー