GWS 4-M5-S M3MB0
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
피코졸 3MA/B・M3MA/B
Manifold component part M3MB0
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3mb0/gws4_m5_s.prj},{NB=GWS 4-M5-S_M3MB0},{MN=GWS 4-M5-S},{BORE=4.0},{M=M5 x 0.8},{NDM=5.000},{P=0.800},{K=7.9},{L=17.9},{A=3.4},{B=12.9},{HH=2.0},{ESA=2.7},{INFOTEXT=Product Info},{VERS=1},{VER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
기종 형번
GWS 4-M5-S
BORE
적용 튜브O.D.Ø
4.0
mm
M
M5 x 0.8
NDM
5.000
mm
P
0.800
mm
K
7.9
mm
L
17.9
mm
A
3.4
mm
B
12.9
mm
HH
육각 구멍 지름
2.0
mm
ESA
유효 단면적
2.7
mm^2
INFOTEXT
제품정보
제품정보
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기