??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Vertilerschacht Typ
H-1500-T
SN
Schachtnummer
H150-A6 WK90 K40-33-DK42
CNSORDERNO
Bestellnummer
H150-A6 WK90 K40-33-DK42
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
A
Schachtabdeckung
TS
Teleskopierbar
150 mm
WP
Ausführung WP
NOC
Kreisanzahl
D1
Wärmepumpenanschluss
D2
Kreisanschluss
SP
Vorlauf
PVC-KH
RP
Rücklauf
BE
Basisausstattung
Entlüftungskugelhahn
ACZ1
Rohrstutzen verstärkt
ACZ2
Bodenplatte verstärkt
ACZ4
Manometer
ACZ5
Schnellentlüfter
ACZ6
Entleerung
ACZ7
Thermometer
D
Durchmesser
1517 mm
H
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
H1
Wärmepumpe Soleeintritt
780 mm
H2
Wärmepumpe Soleaustritt
410 mm
H3
Kreisabgang Soleeintritt (2. Ebene)
630 mm
H4
Kreisabgang Soleaustritt (2. Ebene)
260 mm
CTN
Zolltarifnummer
84798997
INFO
PDF Info
https://www.frank-gmbh.de/de-wAssets/docs/cadenas/Produktinformation-Schacht-Typ-H-1500-T.pdf
DESCSHORT
Kurztext
PE Verteilerschacht Typ H-1500-T, 33 Kreise
DESCLONG
Ausschreibungstexte
PE Verteilerschacht Typ H-1500-T, 33 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen; Bauhöhe ca. 1700-1850mm; Schachtabdeckung DN 600 aus Kunststoff, Klasse: A 35 nach ISO 15398, Prüfkraft 3500 kg, ; tagwasserdicht mit Verriegelung; Schachtdom teleskopierbar mit Feststellring; Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht; angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn 1"AG; Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d90 SDR11; Vor- und Rücklauf mit Kugelhahn; Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR9; Vorlauf: PVC-Kugelhahn; Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42 l/min; Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: H150-A6 WK90 K40-33-DK42. Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter frank-gmbh.de
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung