??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
H1C 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 150 %。具有高惯性力矩的中间连接件的运用,可以在完全延伸的系统中实现出色的系统刚性和高负载能力。
GUI
类型
H1C
DIM
尺寸
75
INFO
目录
目录
L
长度
mm
H
行程
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
按要求提供 Ns
NN
孔数量
4
WEIGHT
重量
2.60 kg
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注