??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
H1C è una guida telescopica a estrazione maggiorata, con corsa fino al 150% della lunghezza telescopica in posizione chiusa. L’uso di elementi intermedi con elevato momento d’inerzia garantisce un’eccellente rigidità di sistema e un’elevata capacità di carico in sistemi a estrazione completa.
GUI
Tipo
H1C
DIM
Grandezza
75
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
su richiesta Ns
NN
N. Fori
4
WEIGHT
Peso
2.60 kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione