??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
Die H1C ist eine Teleskopschiene mit einem Überauszug von bis zu 150 % der geschlossenen Teleskoplänge. Durch den Einsatz von Zwischenelementen mit hohem Trägheitsmoment wird eine hervorragende Systemsteifigkeit und eine hohe Tragfähigkeit bei voll ausgezogenen Systemen erreicht.
GUI
Typ
H1C
DIM
Baugröße
75
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
auf Anfrage Ns
NN
Bohrungsanzahl
4
WEIGHT
Gewicht
2.60 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung