H1T060-0300
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/h1t_asmtab.prj},{NB=H1T060-0300},{INFO1=info1_h1t},{GUI=H1T},{DIM=60},{DIMX=060},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
GUI
타입
H1T
DIM
사이즈
60
60
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
mm
H
스트로크
450
450
mm
B
100
mm
C
0
mm
CRAD
C 0rad
2400
2400
N
CAX
C 0ax
요청 시
Ns
NN
홀의 수
8
8
NN1
홀의 수
4
4
WEIGHT
중량
3.90
3.90
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도