??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HA01-M-D150
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SER
系列
M
SPEC
规格
D150
L
最小单位0.5
mm
输入参数值: L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
LX
截面惯性矩Lx
63.2X10⁴ mm⁴
LY
截面惯性矩Ly
831.1X10⁴ mm⁴
WX
截面抵抗矩Wx
8.4X10³ mm³
WY
截面抵抗矩Wy
204.35X10³ mm³
WEI
米重
8.7 kg/m
SA
表面积
3186.22 mm²
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1772287359616.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注