HA32-YS-G306-M6
SRD-FA
SRD-Profile
a8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a8/lxc-188-2.prj},{NB=HA32-YS-G306-M6},{CODE=HA32-YS-G306-M6},{RT=6.2},{TYPE=bylm},{MAT=tg},{SUR=dn},{WEI=3.52},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220429.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HA32-YS-G306-M6
RT
rabbet
6.2
TYPE
semi-circular nut
MAT
carbon steel
SUR
The surface is nickel plated
WEI
G
3.52
USE
use
It is used to connect and fasten the national standard profile with a groove width of 6.2mm and accessories. The semicircular nut can be put into the groove from any position of the profile notch, and the installation is fast. It is applicable to international profiles with circular arc at the bottom of the groove.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220429.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도