??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100000300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 1 A, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 1 A, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-agg
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 000 0300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-HBM
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS461
Baugröße
1 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 1 A, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 1 A, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung