??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100005500
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Buchseneinsätze, 09 10 012 310X, Baugröße: 1 A, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Buchseneinsätze, 09 10 012 310X, Baugröße: 1 A, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 000 5500
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
AAS461
Baugröße
1 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Buchseneinsätze, 09 10 012 310X, Baugröße: 1 A, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Buchseneinsätze, 09 10 012 310X, Baugröße: 1 A, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
90 °C
BAA351
Farbe
RAL 9005 (tiefschwarz)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen