??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19155035196
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 11 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 11 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 15 503 5196
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
13
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67 / IP69
AAG623
Schlüsselweite (1)
32 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® F+B
AAO742
Marke
Han® F+B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 11 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 11 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung