??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19155235199
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 16 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 16 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 Natur
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 15 523 5199
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67 / IP69
AAG623
Schlüsselweite (1)
32 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® F+B
AAO742
Marke
Han® F+B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 16 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 16 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP67 / IP69, Schlüsselweite: 32
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung