??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19410009999
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE-Vervielfacher, bis 8 Kontakte, 0,5 ... 6 mm² mit M4 Kabelschuh (gesamt max. 25 mm²)
DESCLONG
Langbeschreibung
PE-Vervielfacher, bis 8 Kontakte, 0,5 ... 6 mm² mit M4 Kabelschuh (gesamt max. 25 mm²)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.-PE Vervielfacher, max. 8
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 41 000 9999
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Vervielfacher, bis 8 Kontakte, 0,5 ... 6 mm² mit M4 Kabelschuh (gesamt max. 25 mm²)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE-Vervielfacher, bis 8 Kontakte, 0,5 ... 6 mm² mit M4 Kabelschuh (gesamt max. 25 mm²)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung