??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10360040008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 4, Baugröße: 3 A, Längsbügel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 4, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M20, 1x M20, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Ex 4A-QL Set asw-M20/gg-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 36 004 0008
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
zweiseitig
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAT080
Polzahl
4
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® Ex
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
90 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung