??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10360080007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 8, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 8, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Ex 8D QL Set agg/gg-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 36 008 0007
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO742
Marke
Han D®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® Ex
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
90 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung