??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09155135401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Befestigungsschnur, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Befestigungsschnur, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han F+B Abdeckkappe-agg blau
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 513 5401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han F+B cover-agg blue
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Befestigungsschnur, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Befestigungsschnur, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
blau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung