??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09155130301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: EPDM, Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han F+B-agg blau
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 513 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han F+B-HBM blue
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: EPDM, Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAA351
Farbe
blau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung