??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09155030901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: EPDM, Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han F+B Anbaugehäuse-agw
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 503 0901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han F+B housing bulkhead mount-angled
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: EPDM, Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gewinkelt, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung