??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19155031701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han F+B Kupplungsgehäuse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 15 503 1701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han F+B hood cable to cable
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung