??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20700011001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han-Elisa® Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han-Elisa® Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han ID-Modul
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 70 001 1001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC820
min. Betriebstemperatur
0 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han ID-Modul
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAS478
Art des Moduls
Han-Elisa® Modul
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Elisa® Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han-Elisa® Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung