??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09380052601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌200 A, Baugröße: 24 B
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌200 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 3, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 35 ... 70 mm², 0,5 ... 2,5 mm² Signal, 16 ... 35 mm² PE, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han K 3/2 STI-S
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 38 005 2601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
70 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
200 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw
AAO742
Marke
Han-Com®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss, Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
24 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌200 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 3, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 35 ... 70 mm², 0,5 ... 2,5 mm² Signal, 16 ... 35 mm² PE, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌200 A, Baugröße: 24 B
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung