??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09380122701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌80 A, Baugröße: 24 B
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌80 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 4, + 8 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², 0,5 ... 2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-K4/8-BU-S
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 38 012 2701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
80 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw
AAO742
Marke
Han-Com®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
24 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌80 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 4, + 8 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², 0,5 ... 2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌80 A, Baugröße: 24 B
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung