??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140064701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® LC Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® LC Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han LC-module-M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 006 4701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han LC-module-M
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
LWL
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® LC Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® LC Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung