HARTING 09140064701
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Fiber optics
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/149/2242.prj},{NB=09140064701},{MANUID=09140064701},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAS465=500},{AAT080=6},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/94/d3/09_14_006_4701_cmyk02.tif__web.png},{DESCSHORT=Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=Han LC-module-M},{SUPPLIERALTNO=09 14 006 4701},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Pin},{AAB755=Yes},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han LC-module-M},{AAO742=Han-Modular®},{AAS478=LWL},{AAU734=Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140064701
DESCSHORT
Short Description
Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
DESCLONG
Long Description
Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han LC-module-M
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 006 4701
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB754
Contact design
Pin
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han LC-module-M
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS478
Module type
LWL
AAT080
Pole number
6
AAU734
Manufacturer product description
Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
AAW338
Manufacturer product designation
Han® LC module, Male, Contacts: 6, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도