??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140012732
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 2732
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
13 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Zink-Druckguss, vernickelt
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung