??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39500010458
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, 2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul, China, Schraubanschluss, ‌10 A, 250 V AC, ‌50 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, 2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul, China, Schraubanschluss, ‌10 A, 250 V AC, ‌50 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Port Kombieinsatz CHN/HIFF Ausbruch
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 001 0458
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAF096
Gerätetiefe
43 mm
AAF660
Art der Anschlusstechnik
Schraubklemme
AAO742
Marke
Han-Port®
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF634
Material
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung