??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120084806
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm², Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Power S mit 1x Han Q4/2-bu; 4-6mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 008 4806
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
245
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Power® S
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm², Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung