??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
6112203000700
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteiler, mit 5x Han® Q 4/2, im Han-Compact® Anbaugehäuse, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte
DESCLONG
Langbeschreibung
Energieverteiler, mit 5x Han® Q 4/2, im Han-Compact® Anbaugehäuse, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Power T multi Han Q4/2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 12 203 0007 00
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Power® T
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Energieverteiler, mit 5x Han® Q 4/2, im Han-Compact® Anbaugehäuse, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Energieverteiler, mit 5x Han® Q 4/2, im Han-Compact® Anbaugehäuse, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung