??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140044713
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® SC Modul, mit Metall Ferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® SC Modul, mit Metall Ferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han SC module, female with metal ferrule
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 004 4713
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han SC module, female with metal ferrule
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
LWL
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® SC Modul, mit Metall Ferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® SC Modul, mit Metall Ferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD982
Faserart
POF
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung