??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11051052803
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Buchsenträger, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Kontakte: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Buchsenträger, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Kontakte: 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock Buchsenträger, Brückenkont.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 105 2803
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Yellock multiplier 3:2
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Buchsenträger, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Kontakte: 5
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Buchsenträger, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Kontakte: 5
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung