??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11051053012
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock Modul M-c, rot
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 05 105 3012
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock module M-c, red
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung