??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Type de contact enfichable, interface de communication
Male (connecteur)
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Résolution du capteur d'images
640x480
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Système principal
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
programmable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Version du connecteur, interface de communication
USB 3.0-Micro-B, alimenté
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Optocoupleur
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
revêtu par poudre
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
Capteur d'images
CMOS(1/4")
ARDTEEL_EIGENSCHAFTDESBILDSYSTEMS
Propriété du système d'images
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Logiciel d'application
ARDTE00_SOFTWAREVERSION
Version du logiciel
V5.0
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
Nombre de sorties numériques
1
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE
Nombre d'entrées numériques
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
1
ARDTEME_BREITE
Largeur
29mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
29mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
29mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
300mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
3VA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
48,2mm
ARDTEEL_MESSZEITHOHEGESCHWINDIGKEIT
Temps de mesure haute vitesse
720fps
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
10
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Nombre de pôles du connecteur d'interface
6
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
4,45 - 5,5
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
20 - 80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
50
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques