??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-12-14.2
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 12uH, 14.2A, 0.006Ohm
INDUCTANCE
Inductance
12 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
6,9 uH
DCRC
DC Rated Current
14,2 A
DCR
DC Resistance
0,006 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры