??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-15-13.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 15uH, 13.6A, 0.007Ohm
INDUCTANCE
Inductance
15 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
8,3 uH
DCRC
DC Rated Current
13,6 A
DCR
DC Resistance
0,007 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры