??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-180-4.7
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 180uH, 4.7A, 0.057Ohm
INDUCTANCE
Inductance
180 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
88,5 uH
DCRC
DC Rated Current
4,7 A
DCR
DC Resistance
0,057 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры