??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-220-4.4
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 220uH, 4.4A, 0.063Ohm
INDUCTANCE
Inductance
220 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
103,1 uH
DCRC
DC Rated Current
4,4 A
DCR
DC Resistance
0,063 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры