HCLC-47-10.3
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-47-10.3
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_47_10_3/hclc_47_10_3.prj},{NB=HCLC-47-10.3},{PN=HCLC-47-10.3},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 47uH, 10.3A, 0.012Ohm},{INDUCTANCE=47},{IRC=20,9},{DCRC=10,3},{DCR=0,012},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-47-10.3
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 47uH, 10.3A, 0.012Ohm
INDUCTANCE
Inductance
47
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
20,9
uH
DCRC
DC Rated Current
10,3
A
DCR
DC Resistance
0,012
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기