??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
HE-80
PN
Part Number
BORE
Bore
Inch
A
10.5 Inch
B
9.7 Inch
D
Bore
Inch
E
Keyway
Inch
F
Height
Inch
L
Length
5.20 Inch
BC
Bolt Circle
12-1/8 Inch
G
2-1/4 Inch
H
Diameter
14-1/2 Inch
SOB
Size of Bolts
1-1/8-7x4-1/2 Inch
S
Sawcut
0.070 / 0.200 Inch
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報