??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEDKCO
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
电泳(黑漆)
BBA
支架刹车形式
-
CODE2
轮部代码
NQ
WHEMAT
轮的材质
强化尼龙
COLOR
轮的颜色
黑色
WHE
轮部轴承
双轴承
D
38 mm
H
61 mm
F
44.5 mm
A
92 mm
B
64 mm
C
75 mm
E
45 mm
DD
d
6.8 mm
T
t
3 mm
LOAD
容许负载
200 kg
WEI
参考重量
0.36 kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1539743945632.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注