??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEKJBX
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
电泳(黑漆)
BBA
支架刹车形式
-
CODE2
轮部代码
WHEMAT
轮部材质
COLOR
轮部颜色
WHE
轮部轴承
双滚珠
D
mm
H
mm
F
25 mm
A
71 mm
B
55 mm
C
53 mm
C1
c1
47 mm
E
36 mm
DD
d
6.2 mm
LOAD
容许载荷
kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1538680020496.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注