??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
TYPE1
Support type
Fixed type
MAT1
Support material
SUR1
Support surface treatment
BBA
Bracket brake form
-
CODE2
Wheel code
WHEMAT
Wheel material
COLOR
Wheel color
WHE
Wheel bearing
D
mm
H
mm
F
32 mm
A
95 mm
B
67 mm
C
76 mm
C1
70 mm
E
45 mm
DD
d
8.5 mm
LOAD
Allowable load
kg
WEI
Reference weight
kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1539718716928.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение