??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
VERSION
Version d'assemblage
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Heat Shrinkable Moulded Shape for connector, straight, black
MATERIAL
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
25.000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-75 °C à +150 °C °C
SNOM
S nom
20.0 mm
V10B
V ± 10% b
1.5 mm
T10B
T ± 10% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
0.5 mm
R10B
R ± 10% b
35.0 mm
T20B
T ± 20% b
1.0 mm
V20B
V ± 20% b
1.5 mm
P10B
P ± 10% b
70.0 mm
HW20B
HW ± 20% b
1.8 mm
JW20B
JW ± 20% b
0.5 mm
HMAXB
H max. b
14.0 mm
HMINA
H min. a
mm
JMAXB
J max. b
4.3 mm
JMINA
J min. a
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
ZUGFESTIGKE90
Zugfestigkeit (MPa)
15 unece.unit.MPA
P10OVERALLL94
P ±10%=overall length
70.0 mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
70 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques