??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identifikation
VERSION
Montage Ausführung
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
MATERIAL
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
25.000
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
SNOM
S nom
20.0 mm
V10B
V ± 10% b
1.5 mm
T10B
T ± 10% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
0.5 mm
R10B
R ± 10% b
35.0 mm
T20B
T ± 20% b
1.0 mm
V20B
V ± 20% b
1.5 mm
P10B
P ± 10% b
70.0 mm
HW20B
HW ± 20% b
1.8 mm
JW20B
JW ± 20% b
0.5 mm
HMAXB
H max. b
14.0 mm
HMINA
H min. a
mm
JMAXB
J max. b
4.3 mm
JMINA
J min. a
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
ZUGFESTIGKE90
Zugfestigkeit (MPa)
15 unece.unit.MPA
P10OVERALLL94
P ±10%=overall length
70.0 mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
70 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung