??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE1
支架类型
平底活动型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
镀锌
BBA
支架刹车形式
CODE2
轮部代号
RC
WHEMAT
轮部材质
橡胶
COLOR
轮部颜色
灰色
WHE
轮部轴承
双轴承
D
125 mm
H
165 mm
F
32 mm
A
114 mm
B
102 mm
C
92.1 mm
C1
76.2 mm
E
76.2 mm
E1
66.7 mm
DD
d
11 mm
R
102.5 mm
LOAD
容许载荷
160 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537209942320.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注