HEXBFC60-NJ
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun-1796-2_asmtab.prj},{NB=HEXBFC60-NJ},{CODE=HEXBFC},{ZJTYPE=LG},{ZJMAT=ADC},{ZJSUR=PS},{ZJSCXS=-},{LBDH=NJ},{LBMAT=NL},{LBYS=HS},{LBZC=ZT},{GUIGE=60},{D=50.0},{H=82},{H1=10},{F=24.0},{M=12},{L=18},{R=61.0},{RXZH=250},{RXZH1=500},{WEI=0.7},{FZ1=9.000},{FZ2=43.330},{PPATH=jiaolun-1796-2/jiaolun-1796-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEXBFC
ZJTYPE
支架类型
螺杆活动型
ZJMAT
支架材质
ADC
ZJSUR
支架表面处理
喷塑
ZJSCXS
支架刹车形式
-
LBDH
轮部代号
NJ
LBMAT
轮部材质
尼龙
LBYS
轮部颜色
黑色
LBZC
轮部轴承
轴套
GUIGE
规格
60
60
D
50.0
50.0
H
82
82
H1
10
10
F
24.0
24.0
M
12
12
L
18
18
R
61.0
61.0
RXZH
容许载荷(kg)
250
250
RXZH1
容许载荷/1个(kg)
500
500
WEI
参考重量(kg)
0.7
0.7
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1541431875056.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸