HGT080-0500
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hgt_asmtab.prj},{NB=HGT080-0500},{INFO1=info1_hgt},{GUI=HGT},{DIM=80},{DIMX=080},{INFO=Catalogue},{L=500},{LX=500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000},{CAX=50 %},{VER=2},{PPATH=hgt_asmtpl.prj},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당 슬라이더로 구성되는 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다. 이 레일은 최소한의 변형으로 매우 높은 하중을 처리하고 우수한 시스템 강성을 제공합니다.
GUI
타입
HGT
DIM
사이즈
80
80
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
mm
H
스트로크
500
500
mm
B
100
100
mm
C
0
mm
CRAD
C 0rad
9000
9000
N
NN
홀의 수
8
WEIGHT
중량
8.80
8.80
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도